Ce système de diagnostic exclusif permet un diagnostic complet et professionnel de l’état des éléments chauffants et thermocouples, des capteurs et du câblage d’un canal chaud. Les autres caractéristiques de ce système, qui est adapté spécialement aux exigences des moulistes, des transformateurs et des départements de maintenance et de service, sont tout aussi avantageux :
- Le résultat de diagnostic peut être enregistré en fichier PDF sur une clé USB.
- La maintenance est facile car les fusibles de zones sont accessibles de l’extérieur (fusible disponible en tant que pièce de rechange).
- Le système de diagnostic est aussi utilisable pour le chauffage et le préchauffage du canal chaud en trois modes de fonctionnement (automatique, manuel, semi-automatique).
- Son exploitation est possible même sans connaissances techniques en électricité.
![](/FR/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_profiTEMP-TM_INT.png)
Caractéristiques
- Le contrôleur profiTEMP TM est de construction compacte en raison de ses dimensions exceptionnellement réduites.
- Le transport de ce contrôleur est facile du fait de son faible poids.
- Le système de navigation logique et intuitif ne requiert quasiment aucune formation préalable.
- Le contrôleur permet de commander quasiment toutes les buses d’injection et tous les blocs-chauds grâce aux sorties de chauffage de 15 ampères.
- Pour chaque erreur, l’opérateur est informé des causes possibles et obtient des conseils détaillés pour y remédier.
![](/FR/CH/media/IMG_PRO_F-Elektrokomponenten-profiTEMP-TM_MS.jpg)
Technical specifications
Alimentation
400VAC (~/N = 230VAC) 3~/N/PE, 50/60 Hz
Raccordement au secteur
CEE 32 A, 3m
Commande et affichage
Panneau IPS 7" avec écran tactile capacitif, intégré dans la façade de l'appareil
Entrées de capteurs
Thermocouple Fe/CuNi type J (-35...500°C) avec point de mesure comparatif interne
Précision de mesure < 1K
Longueur de câble vers la sonde thermique < 30m
Sorties de chauffage
Nombre: 12
230 VAC/15 A (3450 W) à une température ambiante de 20 °C
230 VAC/14,5 A (3335 W) à une température ambiante de 45 °C (fusible De-Rating)
Protection par fusibles à action ultra-rapide FF 16 A, 6,3 x 32 mm (SIBA type 7012540.16 FF)
Longueur de câble vers les chauffages < 30m
Connexion d'outil
Prise: Wieland WI 70.300.2440.0 (boîtier de montage avec étriers transversaux, utilisation 24 contacts, taille 24B)
Branchement: PSG/Meusburger Standard (001)
Mesure du courant de chauffe
Plage de mesure de 0 à 16 A par sortie de puissance
Résolution 0,1 A (précision +/- 0,1A)
Mesure du courant de fuite
Plage de mesure 0...100 mA
Résolution 1 mA
Interfaces
1 x prise USB type A (pour la sauvegarde des fichiers MoldCheck, la mise à jour du firmware)
1 x Ethernet RJ45, adresse IP réglable (à des fins de service)
Sécurité électrique / compatibilité électromagnétique / CEM
Sécurité électrique EN 61010-1 : 2020-03
CEM émission de parasites selon EN 61000- 6-4, immunité aux parasites selon EN 61000-6-2
Catégorie de surtension II
Catégorie de protection I
Type de protection IP20
Température ambiante
Fonctionnement 0...45 °C
Transport et stockage -20...70 °C
Classe d'application climatique
Humidité relative de l'air < 75 % en moyenne annuelle, sans condensation
Mécanique
Dimensions: 215 x 260 x 400 (h x l x p en mm)
Poids: 9,8 kg
Téléchargements
Dans la section «Médias & Téléchargements», vous trouverez un aperçu avec tous les documents spécifiques aux produits.
Si vous avez besoin de fichiers techniques, comme par exemple les notices d’utilisation, les manuels de maintenance etc., veuillez vous connecter.